El tablero de la aplicación Plantweb™ Insight para la corrosión en línea está equipado con alertas y una carta térmica (heatmap) intuitiva. Ver imagen en alta resolución
La aplicación Plantweb™ Insight para la corrosión en línea de Emerson ofrece una visión de los indicadores clave de desempeño que ayudan a priorizar el mantenimiento, tomar decisiones informadas sobre la integridad de los activos y mejorar la seguridad de los trabajadores
STAVANGER, NORUEGA (14 de enero de 2020) – Emerson presentó con el fin de proporcionar a la industria de petróleo y gas una interpretación y un análisis en tiempo real de los datos críticos que ayuden a priorizar el mantenimiento y a tomar decisiones informadas sobre la integridad.
La aplicación Plantweb™ Insight para la corrosión en línea proporciona datos de campo de los transmisores de corrosión inalámbricos de Roxar, lo que ofrece información valiosa sobre la condición de los instrumentos y la corrosión de los procesos. Proporciona alertas sobre los umbrales predeterminados para la corrosión severa, la vida útil de las sondas para la resistencia eléctrica (ER), los niveles bajos de la batería y más. La pantalla del tablero fácil de usar muestra una carta térmica (heatmap) intuitiva con inteligencia sobre la corrosión de los niveles de fluidos con base en la norma NACE.
Esta última aplicación basada en el Internet industrial de las cosas (IIoT) se integra perfectamente en las infraestructuras inalámbricas existentes y ofrece datos de campo una vez cada 15 minutos. Al mantener a los operadores actualizados sobre las condiciones cambiantes de forma remota, la aplicación permite al personal disminuir la cantidad de inspecciones manuales en el campo y reducir la exposición a las áreas clasificadas.
Como parte del ecosistema digital Plantweb de Emerson, esta nueva aplicación es la última adición a un portafolio escalable y seguro de tecnologías de transformación, software y servicios, los cuáles brindan información mejorada al personal relevante para impulsar la excelencia operativa. Las aplicaciones de Plantweb Insight, que son fácilmente integradas con una variedad de medidores y sensores WirelessHART® de campo remotos, combinan datos continuos y en tiempo real recopilados a partir de las tecnologías Pervasive Sensing™ de Emerson con el análisis predictivo para dar información accionable del proceso y actualizada en cualquier lugar al personal de mantenimiento y operaciones, lo que mejora la confiabilidad, la seguridad, la producción y la gestión energética.
Para más información, visite .