Con una clasificación de precisión de caudal disponible del 0,5 % y presiones de hasta 1.060 bar, el Micro Motion HPC015 es ideal para dispensar hidrógeno a alta presión
BOULDER, Colo. (14 de septiembre de 2020) – Emerson presentó un nuevo caudalímetro Coriolis de Micro Motion™ diseñado para aplicaciones de distribución de hidrógeno a alta presión e inyección de productos químicos en las que la precisión de la medición y la seguridad son esenciales. El caudalímetro HPC015 Coriolis de Micro Motion es capaz de un margen de precisión de caudal del 0,5 % para la medición del caudal másico de gases y el 0.1 % para líquidos, una mejora significativa con respecto a medidores existentes. El medidor se desempeña bien en condiciones de amplias fluctuaciones de presión y temperatura, lo que garantiza la seguridad y confiabilidad, mientras que las herramientas de diagnóstico eliminan la necesidad de inspecciones previas o controles de mantenimiento provisorios que ahorran tiempo y dinero.
La demanda de hidrógeno, una fuente de energía abundante y renovable, está creciendo debido a su utilización en celdas de combustible para vehículos de bajas emisiones, fertilizantes, producción de vidrio y metal, además del sector energético. El hidrógeno se almacena a muy alta presión, por lo general a 936 bar, lo cual representa un reto a la hora de encontrar equipos para la producción, el almacenamiento y la dispensación del gas con seguridad y eficiencia.
“El HPC015 es una solución extremadamente precisa, segura y confiable para medir el caudal a altas presiones”, explica Tim Drost, gerente sénior de marketing de productos Coriolis en Emerson. “Está diseñado específicamente para cumplir con los retos que nuestros clientes enfrentan en espacios de inyección de químicos y combustible con hidrógeno”.
Uno de los principales usos en las aplicaciones del HPC015 es la medición precisa del caudal del gas de hidrógeno para administrar efectivamente los costos en aplicaciones de transferencia de custodia a gran escala, como los sistemas de transporte público, en los que los combustibles con hidrógeno se usan para alimentar motores de autobuses híbridos.
Un segundo mercado significativo para el HPC015 reside en otras aplicaciones de alta presión, como inyectar metanol, inhibidores de corrosión y otros químicos en el fondo del pozo a alta presión: una aplicación que representa desafíos particulares. El HPC015 está diseñado para dosificar químicos de manera precisa y confiable a presiones de hasta 1.060 bar (15.374 psi) que asegura la integridad de la tubería y evita eventos como las obstrucciones que podrían detener la producción.
Además de las preocupaciones de seguridad, las plataformas en altamar no pueden darse el lujo de permanecer sin trabajar, mientras esperan una llamada de servicio para resolver un problema de instrumentación, lo que en muchas instancias requiere una visita del técnico en el lugar. El espacio escasea en las plataformas en altamar, por lo cual el diseño compacto del HPC015 es ideal y, cuando se combina con la capacidad del Smart Meter Verification del HPC015, la planta puede realizar diagnósticos del medidor y cumplir con las normas regulatorias sin necesidad de quitar el medidor de la línea de procesos.
El HPC015 se ofrece en tres niveles de presión; 482 bar (6.991 psi), 963 bar (13.960 psi) y 1.060 bar (15.374 psi), lo cual ofrece mayor flexibilidad para establecer el rango de presión correcto para cada aplicación.
Para obtener más información, visite: Emerson.com//MicroMotionHighPressureCoriolis
Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial
Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.