Integridad de tuberías y detección de fugas
Garantizar la confiabilidad e integridad de las tuberías y detección de fugas se puede lograr fácil y de forma remota con la tecnología adecuada.
Mantener la integridad de la tubería es clave para contar con certidumbres operativas de largo plazo, pero identificar correctamente los posibles puntos de falla, gestionar los sistemas de control/protección de la presión y monitorizar la corrosión/erosión y las intrusiones al derecho de paso sobrecargan más las operaciones ya críticas en las tuberías. El conjunto de soluciones de administración de tubería de Emerson puede ayudarle a detectar, controlar y administrar con seguridad fugas y otros eventos críticos para garantizar una operación continua y eficiente de su tubería.
Aunque la integridad de la tubería experimenta numerosas amenazas, la corrosión o la erosión no detectadas pueden conducir directamente a eventos catastróficos que causan paradas no programadas, pérdida de producción y pérdida potencial de bienes y vidas. Con las soluciones de gestión de tuberías de Emerson, la progresión de la corrosión y la erosión en tiempo real se puede monitorizar desde cualquier lugar, lo que brinda tiempo para abordar de manera adecuada el problema en lugar de reaccionar ante él.
Es de vital importancia detectar fugas en la red de tuberías, pero los programas ineficaces de integridad de las tuberías pueden provocar la falta de datos procesables, fallas para detectar pequeñas fugas y falsas alarmas que distraigan a los operadores de las situaciones reales que pueden provocar eventos críticos. Emerson ofrece tecnologías de avanzada para brindar mediciones de la tasa de caudal precisas y monitorización optimizada de tuberías por computadora para asegurar la confiabilidad de la tubería y maximizar el retorno de la inversión en detección de fugas.
La sala de control de tuberías es el centro de operaciones crítico para una operación segura y confiable, pero la falta de visibilidad hacia el campo puede evitar la reacción oportuna a situaciones de demanda y eventos críticos que podrían impactar negativamente en los requisitos contractuales y las entregas. Con las soluciones operativas de Emerson, la tubería es monitorizada continuamente para evitar problemas de integridad potenciales y minimizar las falsas alarmas para que los operadores pueden concentrarse en el trabajo y mantener las operaciones funcionando sin problemas.
Los controles de la presión operativa de las tuberías de líquidos son primordiales para la seguridad de las operaciones, y la sobre presión no controlada puede causar la pérdida de activos, propiedades, vidas y daños ambientales extensos, especialmente en el caso de roturas de tuberías. Con las soluciones de control automatizado de Emerson, los líquidos de sobrepresión pueden capturarse y almacenarse para su reinyección en las tuberías con el objetivo de minimizar los efectos de la sobrepresión, reducir riesgos y evitar paradas o problemas adicionales que podrían afectar negativamente su operación.
Si ocurre un evento crítico que exige que los segmentos de la tubería sean aislados, es crucial que la parada y el aislamiento ocurran de manera segura y oportuna. No hacerlo puede causar eventos de sobretensión, rupturas en la tubería o pérdida potencial de bienes o vidas. Emerson ofrece soluciones de control y aislamiento de válvulas para minimizar el tiempo de paradas y asegurar que los problemas potenciales sean aislados y controlados sin dañar su operación o a sus empleados.
El seguimiento de los indicadores de inspección de tubería (PIG) durante las operaciones de limpieza e inspección es un componente clave de la mayoría de las operaciones de transferencia de líquidos, que brindan información valiosa y ayudan a identificar los riesgos para la integridad de la tubería. Las tecnologías de detección de PIG no intrusivos de Emerson identifican las emisiones acústicas de PIG de paso a medida que se mueven por las tuberías de producción y las traducen en datos procesables para mantener las líneas limpias de residuos acumulados y funcionando correctamente.