Separator Solutions

Separator Solutions

Improve production data, decrease operating costs, and reduce your HSE risk from resevoir to point-of-sale.

Gain Greater Control with More Reliable Information

In your line of work, you have to do more with less, faster. Well production dynamics are in flux. You're missing timely production data that could give you a clear picture of reservoir performance—or allow you to correct well production problems. Sending people into the field further escalates HSE risks. With Emerson’s separator solutions, you’ll have the right measurements, better control, more effective maintenance, and a clear view of the whole picture—from reservoir to point-of-sale.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Gain Greater Control with More Reliable Information

Solution In Action

Monitorización del proceso y gestión de datos

Los dispositivos de control del proceso, como los controladores remotos de operaciones conectados con el sistema SCADA, mantienen a los separadores funcionando de manera eficiente al mismo tiempo que pasan datos actualizados sobre el yacimiento y la dinámica de los pozos. Los dispositivos ajustados correctamente y la lógica de control adecuada ayudan a que su separador se mantenga en línea y operando de forma eficiente cuando cambian las tasas de producción. Al mismo tiempo, los datos sobre el proceso y la producción tienen roles centrales al mejorar la monitorización de SHA (seguridad, higiene y medio ambiente) y el cumplimiento regulatorio. 

Medición y control de nivel

La medición precisa de nivel asegura la regulación exacta de volúmenes de líquidos que alientan la separación adecuada de fases y el control del caudal de salida. Con la elección correcta de controladores de nivel, transmisores de nivel y válvulas de descarga de Emerson, podrá mantener bajos los costos de procesamiento al mismo tiempo que mantiene la calidad del hidrocarburo y reduce la pérdida de producción.

Monitorización y control de la presión

Los reguladores o las válvulas de control de contrapresión mantienen la presión del separador en el mejor rango para lograr una producción y eficiencia óptimas de la separación. Al mismo tiempo, las válvulas de alivio de presión ofrecen protección al ventilar el exceso de presión y así atenuar las condiciones peligrosas. Con los transmisores, los reguladores, las válvulas de control y los dispositivos de monitorización de presión de Emerson, tendrá la capacidad para optimizar la producción al mismo tiempo que mejora la seguridad y el cumplimiento regulatorio ambiental.

Medición de caudal

Las mediciones de caudal en las salidas de gas, agua y petróleo miden la producción neta al mismo tiempo que lo ayudan a caracterizar el desempeño del yacimiento. En las salidas individuales, también pueden señalar la contaminación de gas y líquido causada por la separación ineficiente. Con las tecnologías de medición de caudal versátiles y precisas de Emerson, puede localizar adecuadamente los ingresos, reducir el reprocesamiento y optimizar la recuperación durante todo el ciclo de vida del yacimiento.

Salida de gas

En las salidas de gas, la medición y el control de presión efectivos son críticos para mejorar la gestión de la producción. Con los caudalímetros apropiados y del tamaño correcto, podrá detectar remanentes de líquidos al mismo tiempo que mide con precisión la producción de gas para una asignación precisa. Contar con dispositivos de control de contrapresión confiables y precisos en la salida de gas le permite mantener un presión interna estable al reducir los problemas de asignación y mantener los remanentes de líquido al mínimo.

Salida de agua

Obtenga una medición de la producción de agua exacta mediante el control de nivel y las mediciones de caudal precisos que requieren un mantenimiento mínimo. Emerson ofrece una amplia variedad de tecnologías de nivel que incluyen desplazadores tradicionales además de tecnologías avanzadas por radar de onda guiada que no se ven afectadas por los cambios de densidad del producto. El diagnóstico de medición de caudal se puede usar para detectar el arrastre de gas y el petróleo en la contaminación del agua lo que permite un mejor control y verificación del desempeño del separador.

Salida de petróleo

La medición precisa de la producción de petróleo brinda información del desempeño del pozo y a menudo se puede usar para la asignación de las regalías. El control de nivel y las mediciones de caudal precisos que requieren un mantenimiento mínimo permiten una medición exacta. Emerson ofrece una amplia variedad de tecnologías de nivel que incluyen desplazadores tradicionales además de tecnologías avanzadas por radar de onda guiada que no se ven afectadas por los cambios de densidad del producto. El diagnóstico de medición de caudal se puede usar para detectar el arrastre de gas y el agua en la contaminación del petróleo lo que permite un mejor control y verificación del desempeño del separador.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.