Con soluciones resistentes y probadas diseñadas para la industria de elaboración de cerveza, el control de válvulas proporciona una obstrucción mínima en el caudal, lo que da como resultado un mayor coeficiente de caudal, menores caídas de presión y las mejores características de control. Los problemas de instalación se alivian gracias al sellado concéntrico completo, menores pares de torsión, una mayor vida útil del asiento, cierre a prueba de burbujas y la ausencia de requisitos de empaques de brida. Para otros problemas en el proceso, no se requiere retirar el actuador durante el reemplazo del asiento; las válvulas de mariposa son adecuadas para la industria de elaboración de cerveza.