Aspiradoras residenciales
Nuestras aspiradoras combinan una estructura sólida con un rendimiento potente para simplificar la limpieza de viviendas y garajes.
Nuestras líneas de aspiradoras RIDGID®, WORKSHOP® y ProTeam® ofrecen niveles incomparables de rendimiento y filtración para realizar rápidamente las tareas de limpieza más duras y exigentes. Y con los modelos disponibles para húmedo/seco, de mochila, sin cables y verticales, siempre encontrará la aspiradora que se adapte perfectamente a sus necesidades.
Si es usted un aficionado al bricolaje necesitará una aspiradora que le haga el trabajo, por muy difícil que sea. Disponibles en diversos tamaños y en modelos para húmedo y seco, las aspiradoras de taller RIDGID establecen los criterios de durabilidad y rendimiento vigentes en la industria, además de ofrecer características innovadoras como el sistema de filtrado Qwik Lock® y la tecnología Scroll Noise Reduction®.
Nuestra completa línea de aspiradoras para húmedo/seco, aspiradoras de aire, filtros y accesorios, le ofrece toda la potencia necesaria para abordar desórdenes y suciedades de cualquier entidad. Con más de 50 años de experiencia a sus espaldas, nuestras aspiradoras se diseñan pensando en el usuario y combinan su estructura duradera con una aspiración impresionante que ofrece rendimiento sin igual y siempre confiable.
Con nuestros avanzados productos de mochila y verticales, los profesionales de la limpieza residencial pueden rodear obstáculos, realizar trabajos minuciosos y abarcar más espacio en menos tiempo. Tanto si desea mejorar la calidad del aire, como realizar el trabajo en menos tiempo o lograr un entorno más limpio, nuestra marca ProTeam le ofrece una línea completa de soluciones de aspiración.