Desechadores de desperdicios de alimentos comerciales
InSinkErator® ofrece soluciones para aplicaciones comerciales.
InSinkErator inventó los desechadores de desperdicios de alimentos para el hogar hace más de 75 años. Desde ese momento, hemos crecido y nos hemos convertido en el fabricante más grande de este tipo de productos en todo el mundo. Mediante la eliminación eficiente de los desperdicios de alimentos, podemos ayudarlo a mantener su cocina limpia.
Nuestros desechadores de desperdicios proporcionan una alternativa útil y ecológica a tener que transportar estos desperdicios a los vertederos. Además, las plantas de tratamiento de aguas residuales incluso pueden reciclar estos desechos de alimentos en energía y fertilizantes.
Desde nuestros fiables y funcionales modelos Badger hasta los avanzados modelos de la serie Evolution, los cuales cuentan con tecnología de reducción de ruido y múltiples etapas de molido, hay un desechador de desperdicios de alimentos adecuado para cada hogar.
Desde hace décadas que InSinkErator viene aumentando la productividad de las operaciones de la industria de servicios alimentarios con soluciones y equipamiento específicamente diseñados para este mercado. Desde tiendas hasta escuelas, desde hoteles hasta hospitales, nuestros desechadores comerciales de desperdicios de alimentos y nuestros sistemas de reducción de desperdicios se encargan de desechar los restos de comida con la máxima eficiencia energética, lo cual permite reducir los desperdicios de alimentos en un 85 % y facilita los procesos de embolsado y desechado de residuos.