Electrical-2

Herramientas eléctricas

Las herramientas eléctricas RIDGID® combinan innovación con eficiencia para acelerar el corte de cables, el engarce de terminales y la perforación de cajas.

ElecHero2

La plataforma eléctrica de engarzado más versátil del mundo

Tres funciones. Una herramienta. Múltiples beneficios.  Ahora ya existe una forma más eficiente de cortar, engarzar y perforar en el lugar de trabajo. La nueva línea de herramientas eléctricas RIDGID® incorpora el singular y exclusivo QuickChange System™ de RIDGID, con cabezales intercambiables que ofrecen al contratista versatilidad y rapidez sin precedentes.

La RE 6 proporciona una salida de fuerza de 60 kN que permite engarzar terminales de hasta 300 mm 2 y cortar cables de hasta 50 mm de D.E., todo ello en un diseño liviano. La retracción automática del ariete garantiza siempre un engarce correcto y los diagnósticos integrados controlan el rendimiento de la herramienta para lograr una calidad constante y larga duración.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo La plataforma eléctrica de engarzado más versátil del mundo

Innovador QuickChange System™ tres-en-uno

Corte cables, engarce terminales y perfore cajas con una sola herramienta. Con su eficiente ciclo de 5 segundos y sus cabezales QuickChange, la RIDGID RE 6 aumenta la productividad del usuario y le permite afrontar siempre las dificultades de la tarea. No más viajes a la camioneta o la caja de herramientas en busca de diferentes utensilios para completar el trabajo.

Con su diseño alineado para una sola mano y un cabezal que gira 360°, la RE 6 ofrece más capacidad de maniobra en un conjunto de uso sencillo. El intercambio de funciones es simple y rápido. Todo este rendimiento, respaldado por el mejor intervalo de servicio del mercado, que maximiza su tiempo útil en el lugar de trabajo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Innovador QuickChange System™ tres-en-uno
Electrical-3

Productos










Haga clic, vea y obtenga más información

Herramienta de engarzado hidráulico manual RE 12-M

Herramienta eléctrica RE 6: 3 trabajos, 1 sola herramienta

La herramienta eléctrica más versátil del mundo

Habilite JavaScript para usar este sitio web.