Soluciones inteligentes para el gas natural
Soluciones comprobadas para superar los desafíos de eficiencia de los procesos en estaciones de medición y reducción de presión.
La digitalización puede crear valor en toda la cadena de gas natural. Las tecnologías inteligentes de Emerson son sistemas escalables que permiten la monitorización y el control remoto y local. Se basan en la lógica dedicada y crean oportunidades para la gestión de activos y el mantenimiento predictivo, al optimizar el uso de gas renovable, la confiabilidad de la red y la protección contra la sobrepresión.
Estos sistemas consisten en una unidad central que recibe los parámetros del sistema (temperatura, presión, caudal), procesa los datos, controla los sistemas de gestión de presión e las interfaces con los lazos de control. Pueden usarse en una estación individual o en varios puntos de medición y reducción de presión en toda la red de distribución. La comunicación con las redes existentes también es de vital importancia para el éxito de la gestión inteligente de la red.
La mayoría de la innovación en la producción, transmisión y distribución de gas natural está dirigida a la gestión más inteligente para obtener eficiencia y una captura de valor máximo. Al incorporar una unidad de control, software inteligente programable y una interfaz de pantalla táctil personalizable, el sistema RAF (flujo automatizado remoto) de Emerson respalda metas de gestión inteligente. El sistema es altamente escalable, ya que permite gestionar de manera automática equipos individuales, una estación completa de medición y reducción de presión o una red entera.