Mediciones de caudal de agua para monitorización energética

Medición del caudal de agua de enfriamiento, agua helada y salmuera en el intercambiador de calor de las columnas de destilación.
Mediciones de caudal de agua para monitorización energética

Medición del caudal de enfriamiento y salmuera en intercambiadores de calor de destilación

En la producción de éster acrílico y polímeros, la eficiencia energética en las columnas de destilación a menudo debe mejorarse para cumplir con regulaciones ambientales más estrictas y normativas industriales. Esto se puede lograr mediante la monitorización continua de la eficiencia energética de los intercambiadores de calor en las columnas de destilación. Para esta tarea se necesitan mediciones de caudal en los circuitos de agua, con tecnología implementada que debe ser capaz de manejar el desafío de las mezclas de metanol y agua de -15 °C. Si es necesario garantizar la operación ininterrumpida de la planta de acrílico, la adaptación de la tecnología de medición podría potencialmente interrumpir la producción y causar un esfuerzo y costos excesivos, por lo que se buscó una solución no intrusiva.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición del caudal de enfriamiento y salmuera en intercambiadores de calor de destilación
Habilite JavaScript para usar este sitio web.