Los intercambiadores de calor se utilizan normalmente para enfriar una corriente del proceso. La monitorización de la temperatura de enfriamiento de agua y de las corrientes del proceso dentro de los intercambiadores de calor permite a los usuarios equilibrar mejor las cargas de enfriamiento y reducir los costos totales de mantenimiento. El diseño de termopozos de inserción para aplicaciones de intercambiadores de calor puede llevar mucho tiempo, puede ser costoso y puede introducir nuevos riesgos, como posibles puntos de fuga. La tecnología Rosemount™ X-well™ proporciona una medición real de la temperatura del proceso sin necesidad de un termopozo ni de penetración en el proceso mediante el uso de un algoritmo de flujo de calor patentado. Este método de medición reduce significativamente los costos de diseño e instalación al mismo tiempo que elimina los posibles puntos de fuga.