Mantener el control del inventario de tanques en la producción de aceite de palma en bruto en una fábrica de aceite de palma puede ser un desafío. El aceite de palma es semisólido por lo que se utilizan bobinas de calentamiento para mantener el aceite como líquido. Esto exige mucho el equipo de medición de nivel, ya que además, la sección inferior del tanque no se puede utilizar y se pierde capacidad de almacenamiento.
Un sistema de monitorización de tanques es una forma rentable de medir el nivel de líquido, la temperatura y el volumen, con el objetivo de controlar las operaciones de los tanques y el inventario de productos. Con flexibilidad para conectar una gama de diferentes instrumentos, el sistema puede adaptarse a cada tanque, independientemente de su tamaño, forma o contenido. Una solución de infraestructura eficiente con un solo bus digital de cable ahorra cableado y permite un bajo costo de instalación. Y, cuando se conecta a un software de gestión de inventario fácil de usar, el sistema reduce la necesidad de realizar mediciones manuales, mejora la precisión y ayuda a evitar el llenado excesivo del tanque.