La medición de caudal del vapor en el proceso de descamación se utiliza para eliminar los depósitos de coque en el interior de los tubos del horno mientras las bobinas se contraen y se expanden térmicamente. La medición del caudal de vapor puede ser un desafío debido a los amplios requisitos de relación de reducción. Se requiere una tasa de caudal mínima para mantener un caudal de vapor positivo cuando no se realiza descamación con el fin de evitar que el caudal vuelva hacia el sistema y se recomienda el caudal máximo para descomponer el coque que se acumula en las tuberías. Las refinerías pueden implementar sistemas instrumentados de seguridad (SIS) para la redundancia de los calentadores de coque y para mejorar la seguridad. El caudalímetro de vórtice doble Rosemount™ 8800 puede manejar una amplia relación de reducción y permite la redundancia, al mismo tiempo que reduce la longitud del cuerpo del medidor de caudal.