Para gestionar los flujos de desechos industriales que al final ingresan a lagos, océanos y a los sistemas de alcantarillado municipales, las autoridades ambientales exigen una neutralización del pH. La descarga directa sin neutralización del pH es perjudicial para el medioambiente y causa corrosión de los sistemas de ductos. Se usa la neutralización continua de los flujos de desechos industriales ácidos o alcalinos cuando hay un alto volumen de desechos con tiempos de residencia breves. En la neutralización continua, el flujo de residuos industriales entra en un reactor de tanque agitado y se añade constantemente ácido o base al tanque para mantener un nivel de pH objetivo. Los desechos tratados salen del reactor. Dado que los flujos de residuos industriales contienen materiales no disueltos que pueden recubrir el vidrio de pH y la unión de referencia, un sensor de pH que resista el recubrimiento es ideal para su instalación en el reactor de tanque agitado. El Rosemount™ 396P Sensor de pH/ORP tiene un diseño de unión de referencia de área grande, así como una punta cubierta que resiste el recubrimiento.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquidos segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).