Los tanques de agua desempeñan un papel crucial como amortiguadores, ya que evitan la escasez de agua cruda y agua de alimentación de calderas, lo que garantiza un suministro constante durante interrupciones en el proceso. Además, son esenciales en algunas regiones para cumplir con los requisitos regulatorios de tratamiento de aguas residuales durante lluvias intensas. El Rosemount 3408 Transmisor de nivel por radar sin contacto es una excelente opción para estos fines. Cuenta con Bluetooth® para una configuración y un trabajo de mantenimiento seguros y sencillos, un Smart Meter Verification y una medición de calidad de la señal para asegurar mediciones de nivel precisas y confiables. Todo esto mejora la confiabilidad, garantiza el cumplimiento y optimiza el desemeño del funcionamiento de los tanques de agua.