Soluciones de medición de nivel para fosas de azufre

Soluciones de medición de nivel continuo para la industria de refinación
fosa de azufre

Medición exacta del nivel en vapores pesados

El azufre fundido elemental se elimina como subproducto del proceso de desulfurización en las refinerías. Los tanques de recogida deben mantenerse calientes para que el azufre se mantenga en estado líquido. El sólido semifundido se mantiene caliente y bien aislado. Los vapores de azufre pueden ser pesados y se condensan en zonas más frías, por lo que el desafío es minimizar la condensación. Use un Rosemount 5408 con antena cónica o antena de sello del proceso. Si se monta en una boquilla, esta debe aislarse bien y someterse a rastreo de calor para reducir la condensación del azufre. Aísle la boquilla y sométala a un rastreo de calor para reducir la cantidad de acumulación. Si es posible, evite las boquillas altas. También se puede utilizar un Rosemount 5408 con antena parabólica. La antena debe estar dentro del tanque. Esto minimizará la posibilidad de cristalización o acumulación. Se pueden utilizar métricas de calidad de señal para monitorizar la fuerza de la señal y determinar si es necesario limpiar la antena o la sonda.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición exacta del nivel en vapores pesados
Habilite JavaScript para usar este sitio web.