La gestión de tanques de amoniaco anhidro conlleva altos riesgos, tanto por razones de salud del personal como de seguridad del proceso, debido a su naturaleza corrosiva y a la presencia de vapores pesados. El amoniaco acuoso, también llamado hidróxido de amonio, es una forma comercial común de amoniaco. Con un contenido de amoniaco inferior al 25 %, tiene un menor riesgo, pero sigue siendo muy importante tener una medición de nivel segura y precisa. Para la medición del amoniaco acuoso, se recomienda instalar tecnología de radar sin contacto.