Los tanques de almacenamiento pueden utilizarse para diversas aplicaciones en empresas de servicios generales y plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, como el almacenamiento de agua o sustancias químicas. Algunos de los desafíos que puede presentar esta aplicación son los fluidos corrosivos, la condensación, la espuma y la acumulación de material.
El diseño del Rosemount 1208 Transmisor de nivel y caudal es resistente a la corrosión y está aprobado para agua potable y alimentos. También cuenta con un estrecho ángulo de apertura del haz FMCW de 80 GHz para evitar cualquier obstrucción interna. El transmisor no tiene zona muerta, lo que contribuye a un mayor uso del tanque. Por último, reduzca el tiempo dedicado a estos tanques con la tecnología inalámbrica Bluetooth®, que permite una fácil configuración remota, lo que aumenta la seguridad de los empleados.