Medición de nivel en aplicaciones de vapores saturados

Medición de nivel robusta, segura y confiable en sistemas de vapor industriales y de energía
Medición de nivel en aplicaciones de vapores saturados

Evite condiciones de nivel inseguras con la compensación dinámica de vapor

Las condiciones dentro de una caldera o un colector de vapor son extremas, con altas presiones y temperaturas. Un control de nivel inexacto debido al vapor saturado puede causar daños a la caldera, a la turbina y a otras piezas del proceso. En algunos casos, si el nivel del agua de la caldera cae por debajo del punto de ajuste, la caldera puede secarse y explotar. Instalar el Rosemount™ 5300 Transmisor de nivel por radar de onda guiada con compensación dinámica de vapor (DVC) en estas aplicaciones aumenta la seguridad de los procesos. La compensación dinámica de vapor funciona mediante el uso de un objetivo a una distancia fija. Se calcula la distancia entre el objetivo y el punto del reflector aparente al conocer dónde debe quedar el pulso del reflector sin vapor. Este método compensa la atenuación en el espacio de vapor durante condiciones de vapor saturado y proporciona una medición precisa y confiable en condiciones extremas y una seguridad mejorada.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Evite condiciones de nivel inseguras con la compensación dinámica de vapor
Habilite JavaScript para usar este sitio web.