Según la inclinación del terreno, se necesitan estaciones de bombeo para transportar agua a las plantas de tratamiento de agua. La medición de nivel es necesaria para monitorizar el nivel dentro de la estación de bombeo y evitar el funcionamiento en seco de la bomba y los desbordamientos. Las estaciones de bombeo se caracterizan por elevados picos de corriente cuando se encienden las bombas, por lo que se necesita instrumentación confiable y resistente para controlar continuamente los niveles de agua en estas aplicaciones.