En la producción de cereales, las especias y aromatizantes son necesarios para mezclarlos con los cereales, según la receta. Las cantidades totales son pequeñas, pero es necesario un suministro adecuado para evitar la interrupción del proceso. Estos ingredientes a menudo tienen silos y compartimentos de producción más pequeños, pero los materiales pueden ser ligeros y contener polvo, lo que contribuye a los desafíos para obtener mediciones precisas.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes en líquidos, pastas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.