La flotación por aire disuelto (DAF) es un proceso que se utiliza en la aclaración de agua para separar los sólidos suspendidos. Un proceso de DAF hace uso de aire disuelto en el agua, lo que ayuda a elevar los aceites y partículas hasta la superficie del agua. Los procesos de DAF se utilizan ampliamente en el tratamiento de aguas residuales, plantas químicas, refinerías de petróleo y fábricas de papel. El sensor de nivel y caudal Rosemount 1208 proporciona mediciones precisas de lavabos abiertos, sin verse afectado por las condiciones ambientales o del proceso.