Los tanques de almacenamiento en instalaciones de downstream y midstream tienden a ser grandes, y cubren un área extensa que se suele encontrar cerca de las unidades de procesamiento activas donde hay personal. El petróleo o el crudo corrosivo con contenido de azufre almacenado en estos tanques de almacenamiento suponen un riesgo de seguridad inherente para el personal debido a la naturaleza altamente tóxica del sulfuro de hidrógeno. Esta amenaza genera la necesidad de monitorizar en tiempo real los gases de combustión y los gases tóxicos en áreas donde los métodos convencionales de detección de gases son demasiado costosos o simplemente poco prácticos. El monitor de gas inalámbrico Rosemount™ 928 puede detectar sulfuro de hidrógeno, lo que permite la detección temprana de fugas de gas y ayuda a mantener la seguridad de los trabajadores. También hay otros productos disponibles para la detección de gases y llamas
Implemente los detectores de gas por ultrasonido INCUS y los detectores de gas de punto Millennium de NetSafety con los detectores de gases combustibles de ruta abierta Rosemount 935 para aumentar la eficiencia de la detección y proporcionar advertencias tempranas y precisas en operaciones al aire libre.