Los pozos de producción pueden fluir a un separador de producción o prueba para separar el gas de los líquidos. A continuación, los líquidos salen del separador, donde tradicionalmente se pueden medir los caudales con medidores de turbina. Debido a los residuos en las líneas de caudal, los medidores mecánicos requieren un extenso mantenimiento para reemplazar o limpiar las cuchillas giratorias. Cuando los medidores fallan, no se miden los caudales de producción de líquido y deben inferirse. Esto da lugar a volúmenes diarios desconocidos hasta la próxima vez que se coloque en un pozo de prueba programado y este puede ser un fallo muy costoso.
Para aumentar la disponibilidad de producción y reducir la cantidad de tiempo que el personal pasa en las líneas de producción, el Rosemount™ 8800 sin piezas móviles, sin reemplazo rutinario y sin necesidad de limpieza proporciona un fácil reemplazo para la mayoría de los medidores de turbina. Las operaciones en campo invertirán menos tiempo en mantener medidores mecánicos y, por lo tanto, podrán reasignar su tiempo para aumentar la producción.