Medición de caudal en procesos de mezcla y lotes de alimentos para mascotas
Mida con precisión los ingredientes de mezcla dentro de la mezcla de carne.
En el proceso de mezcla de la producción de alimentos para mascotas, los ingredientes como cereales, aceites, sabores y agentes colorantes se añaden a la mezcla de carne y se mezclan. Aproveche la tecnología de flujo para lograr el flujo deseado de los ingredientes a la base de la mezcla de carne, al tiempo que garantiza la repetibilidad del lote.