Medición del caudal en el suministro de hidrógeno a alta presión

La tecnología Coriolis responde a los desafíos de la medición y ofrece la máxima eficiencia y precisión en las operaciones de hidrógeno.

Medición segura y precisa para el llenado de vehículos livianos y pesados

El hidrógeno, uno de los recursos naturales más abundantes del mundo, se está convirtiendo en una fuente de energía eficiente y sostenible que utiliza un tercio menos de energía que la gasolina. Para utilizarlo como combustible, el gas hidrógeno se comprime a presiones que oscilan entre 350 y 700 bares y luego se hace llegar al depósito de un vehículo a través de un distribuidor, como los de gasolina. Además del suministro de hidrógeno, también hay una creciente demanda de transporte por camión de hidrógeno a alta presión, ya que las estaciones de servicio pueden no estar situadas cerca de las plantas de producción de hidrógeno.
Debido a las altas presiones y temperaturas bajo cero necesarias para contener el hidrógeno, tanto su almacenamiento como su suministro pueden resultar complicados. Los caudalímetros Coriolis de alta presión de Micro Motion están diseñados para hacer frente a estos retos y abastecer de combustible a vehículos tanto livianos como pesados, al tiempo que minimizan los riesgos y ofrecen la mejor precisión y confiabilidad del sector.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición segura y precisa para el llenado de vehículos livianos y pesados
Habilite JavaScript para usar este sitio web.