Los grandes fabricantes de alimentos enlatados utilizan el cloro como parte de sus operaciones de procesamiento de alimentos. Los alimentos se cocinan en latas metálicas selladas con una olla de vapor. Cuando se completa la cocción al vapor, se utiliza agua para enfriar las latas. Y a medida que las latas se sellan al vacío en el enfriador, es posible que entre agua en el interior de las latas. Esta agua debe estar libre de bacterias o podría contaminar el alimento. Para desinfectar el agua y evitar la contaminación de los alimentos, se utiliza una concentración baja de cloro. El Rosemount™ 499ACL Sensor de cloro libre se puede montar directamente en el proceso para proporcionar una medición confiable del cloro. El Rosemount 3900 Sensor de pH también se puede utilizar para la compensación del pH de la medición del cloro.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquidos segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).