Existen diferentes tecnologías utilizadas para la limpieza de biogás y convertirlo en biometano o gas natural renovable (GNR). El objetivo de mejorar las tecnologías es conseguir una alta pureza de metano y bajas pérdidas de metano con un bajo consumo de energía. La tecnología de producción y la materia prima de biogás afectan a la composición del biometano. La materia prima del biogás puede consistir en desechos de alimentos, gas de vertedero, desechos de ganado, aguas residuales y residuos de cultivos.
Cuando se introduce biometano en la red, se debe determinar la calidad del gas y la cantidad de energía introducida, y verificar la exactitud de estos valores. Un cromatógrafo de gas (GC) es un método confiable para identificar el análisis compositivo del biometano y monitorizar su calidad, valor calorífico e índice de Wobbe. Emerson ofrece dos soluciones de cromatógrafo de gases para cumplir las necesidades de análisis de biometano. Estos GC están certificados según las normas de metrología nacionales y de la industria.