Conectividad Bluetooth® para instrumentos de campo

Conectividad Bluetooth® para instrumentos de campo

La tecnología Bluetooth permite aumentar la productividad, la confiabilidad y la seguridad para las industrias de procesos.

Trabaje de manera más inteligente, rápida y eficiente

Trabaje de manera más inteligente, rápida y eficiente

Sin necesidad del permiso de trabajo de alto riesgo. Sin escalar. Sin conjeturas. La tecnología Bluetooth le permite configurar, mantener o solucionar problemas de instrumentos de campo sobre la marcha para hacer rápidamente rondas, resolver problemas simples y tratar lo que necesita atención inmediata. La interfaz de la aplicación AMS Device Configurator ofrece una experiencia coherente en todos los productos de Emerson y ofrece un acceso conveniente a la información. La compatibilidad con la tecnología Bluetooth de Emerson en el AMS Device Configurator actualmente está disponible en los sistemas operativos Android™ y Windows. La compatibilidad con la tecnología Bluetooth de Emerson estará disponible en iOS y más adelante en AMS Trex™. Descubra un proceso más sencillo para hacer tareas de rutina sin necesidad de una conexión física.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Trabaje de manera más inteligente, rápida y eficiente
Bluetooth Advance
Productividad

1. Productividad

Localice rápidamente los dispositivos de campo y haga las tareas relacionadas con la configuración, el estatus de los dispositivos y los diagnósticos.

Confiabilidad

2. Confiabilidad

Los dispositivos están protegidos contra la exposición innecesaria al medioambiente, lo que aumenta la confiabilidad del dispositivo y del proceso.

Seguridad

3. Seguridad

Acceda a la información del dispositivo desde una ubicación segura con menos equipo y menos tiempo en áreas clasificadas.​​.

Conectividad Bluetooth

No se preocupe por tener que aprender a utilizar otro programa de software. La aplicación Bluetooth AMS Device Configurator usa descriptores de dispositivo para comunicarse con los instrumentos de campo y ofrece una experiencia similar a la del AMS Device Manager y al AMS Trex, a velocidades de comunicación hasta 10 veces más rápidas que las conexiones HART® tradicionales. 
 

Trabaje a su manera. Use el AMS Device Configurator en el sistema operativo de su preferencia para conectarse a cualquier instrumento de campo de Emerson habilitado con tecnología Bluetooth. Debido a que la aplicación es similar al AMS Device Manager y al AMS Trex, disfrute de la misma experiencia de usuario en todas las plataformas de comunicación con cable e inalámbricas.

Emerson se dedica a proporcionar una conexión Bluetooth segura y fácil de usar. Unas pocas entradas simples, con protección de contraseña incluida, lo pondrán en marcha rápidamente. Los datos confidenciales del dispositivo de campo transmitidos por medio de Bluetooth se cifran desde el instrumento de campo hasta su dispositivo de comunicación.

Ahorre tiempo al hacer pedidos de repuestos, buscar documentación relevante y obtener información sobre licencias. Acceda a MyAssets, que forma parte de la experiencia digital de MyEmerson, directamente desde la conexión Bluetooth para simplificar el mantenimiento y el servicio de los instrumentos de campo.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.