Oil_Refinery_Industry_Plant_Twilight_Morning

Ingeniería del DeltaV SIS

Simplifique y agilice sus esfuerzos de ingeniería con un entorno de configuración integrado para SIS y DCS

Elimine la complejidad de la ingeniería al utilizar poderosos bloques de funciones construidos para un propósito

Los bloques de funciones certificados por IEC 61508 construidos para un propósito ofrecen tecnología de ingeniería avanzada, configuración mediante arrastrar y soltar, seguridad integral y software basado en explorador. Estos bloques de funciones simplifican la configuración y la solución de problemas al proporcionar toda la lógica de seguridad necesaria para votar, secuenciar y/o emitir alarmas.

Con el software de ingeniería puede gestionar todos los aspectos de la configuración del sistema: el hardware, la lógica de seguridad, la gestión de cambios integrada y los historiales. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Elimine la complejidad de la ingeniería al utilizar poderosos bloques de funciones construidos para un propósito
shutterstock_140320273

Funcionamiento

Elimine el código personalizado

El DeltaV SIS le permite desarrollar aplicaciones de seguridad típicas sin usar un código especial. De hecho, los bloques de funciones, certificados de acuerdo con la norma IEC 61508, permiten una implementación intuitiva de votos, secuenciación y matrices de causa-efecto, lo que reduciendo el riesgo durante la fase de desarrollo, comisionamiento y arranque.

Facilite el cumplimiento con IEC 61511

El sistema DeltaV SIS™ fue diseñado desde el principio para simplificar el cumplimiento regulatorio con IEC 61511; el sistema ofrece una estricta gestión de cambios, gestión de seguridad y herramientas de documentación.

Uso de diagnósticos en el campo

Toda la función instrumentada de seguridad (SIF) debe considerarse como una entidad completa (sensor, solucionador lógico y elemento final), ya que la mayoría de los fallas en las aplicaciones SIS ocurren en el campo.

El sistema de seguridad del proceso del DeltaV SIS™ no solo monitoriza continuamente la capacidad de los sensores, los solucionadores lógicos y los elementos finales para funcionar por demanda, sino que además permite integrar diagnósticos del campo en la lógica de seguridad que ayuda a reducir los disparos falsos.

Productos




Habilite JavaScript para usar este sitio web.