Gestión de activos para las energías renovables
Herramientas analíticas, de mantenimiento predictivo y de pronóstico para optimizar de manera efectiva el desempeño de los activos para las energías renovables.
El software de gestión de activos para energías renovables Ovation Green y SCADA de Emerson dan acceso completo a la información sobre las operaciones para obtener más datos sobre la condición de los equipos y las oportunidades de optimización.
Diseñado para cumplir las exigencias y situaciones únicas para servicios públicos, proveedores de servicios OEM y propietarios, el software Ovation Green SCADA está disponible para descargar en dos versiones: en la nube y Enterprise.
Learn how Emerson's built-for-purpose Ovation Green asset management and SCADA software is out-of-the-box ready to provide a unified view of your renewable assets from a single pane of glass, helping to increase production and deliver low-cost clean energy.
El software Ovation Green SCADA basado en la nube se conecta automáticamente con sistemas de generación de energía renovable y de automatización de almacenamiento que monitorizan continuamente la producción, la disponibilidad, los problemas inminentes y mucho más.
El acceso completo a los datos operativos desde un navegador web común permite tomar decisiones más informadas para una reacción instantánea a las alarmas y los cambios en las condiciones climáticas. La implementación en la nube es una solución alojada, rentable y adecuada para clústeres de energías renovables más pequeños.
El software Ovation Green Enterprise SCADA da el mismo valor que la versión alojada en la nube, con un enfoque en atender las crecientes demandas de los propietarios de activos renovables, operadores, compañías de servicio y OEM para una vista completa de operaciones en toda la flotilla.
El software Enterprise SCADA de Emerson es una solución completamente flexible, escalable, independiente o alojada desarrollada para portafolios renovables a media y gran escala que exigen el máximo nivel de agregación de datos.
Integrado en nuestro paquete SCADA hay un paquete de gestión de activos que ofrece herramientas analíticas, de mantenimiento predictivo y de pronóstico para optimizar de manera efectiva el desempeño de una turbina eólica individual, parques eólicos o flotillas renovables enteras.
El acceso seguro y estandarizado a un conjunto integral de datos centralizados sin filtrar en cualquier momento desde cualquier lugar proporciona más información sobre la condición de los equipos y las oportunidades de optimización.
Preguntas frecuentes sobre las turbinas eólicas y SCADA
El sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) es un sistema computarizado con herramientas de software que se usan para monitorización y control de turbinas eólicas o parques eólicos desde una consola o centro de operaciones.
Un sistema SCADA para turbinas eólicas generalmente hace un seguimiento de datos como velocidad del viento, velocidad del rotor, dirección del viento, temperatura exterior y potencia. Ubicado en el parque eólico (central eólica), el recopilador de datos del sistema SCADA solicita estos datos a las turbinas y los acumula como datos históricos para que se puedan sincronizar con el servidor principal o poner a disposición de otros sistemas por protocolos estándares.
Además de la supervisión y el control de las turbinas en un parque eólico, el sistema SCADA también puede incluir funciones de desempeño de activos para herramientas analíticas, de mantenimiento predictivo y de pronóstico a fin de optimizar el desempeño de un parque eólico. Estas funciones ayudan a los operadores eólicos a despachar, dar mantenimiento y tomar otras decisiones operativas en tiempo real.