Sistemas de protección de la maquinaria
Cuando necesita proteger activos críticos, los sistemas compatibles con API le permiten operar de manera segura y con confianza.
Las regulaciones de seguridad y los requisitos del seguro pueden determinar la necesidad de contar con un sistema de parada de planta como parte de sus activos de producción críticos y costosos. Pero la protección puede ser más que un gasto necesario: el sistema correcto puede ser un camino para integrar la inteligencia predictiva que evite accionamientos en falso o perdidos y determine cuándo un activo crítico puede continuar funcionando de manera segura. Los sistemas de Emerson también cumplen con varias normas API y entornos SIL para ajustarse a los estrictos requisitos de seguridad y del seguro.
Protección más predicción
El sistema de protección ATG AMS 6500 es un sistema moderno de protección y predicción diseñado para sustituir fácilmente los sistemas de protección obsoletos, lo que permite a los usuarios iniciar una monitorización de predicción en línea de forma rentable de activos de maquinarias rotativas críticas, como generadores de turbinas de vapor, turbinas de gas, bombas de alimentación de calderas, compresores en alta mar, turbocompresores de tuberías, compresores de la industria química, escapes turbo, sopladores, amplificadores y más.
Predicción del balance de planta
En el caso de ciertos activos rotativos y los procesos vinculados a ellos, la recopilación de datos periódica basada en rutas es insuficiente para indicar la condición de activos. La monitorización en línea de la condición proporciona la frecuencia y los tipos de datos necesarios para permanecer al tanto de los problemas que se desarrollan durante las operaciones normales y para responder rápidamente ante los cambios repentinos en las condiciones transitorias. El Machinery Health Monitor AMS 6500 de Emerson es un sistema versátil y escalable que se puede implementar en una variedad de configuraciones para ofrecer la monitorización de la condición en línea exactamente como se necesita para la aplicación.
Protección digital del exceso de velocidad
Las condiciones del exceso de velocidad en el equipo rotativo crítico pueden dañar sus activos y al personal de la planta en el área. Además, es costoso y consume tiempo en reparación y reemplazo del equipo dañado. Durante la operación bajo transitorios y normal, el SIS AMS 6300 protege contra las condiciones de exceso de velocidad provocadas por una pérdida de carga repentina y cambios inesperados. Además, los mismos sensores verificarán la dirección de rotación de su equipo rotativo para garantizar que los activos estén funcionando correctamente.
Sensores de la condición de la maquinaria
Con el sensor y convertidor de corriente parásita AMS EZ 1000 de Emerson, siempre tiene la pieza que necesita cuando la necesita. Con un convertidor compatible con una gama de sensores y cables, podrá combinar sus repuestos con su aplicación mientras reduce el inventario del convertidor. Además, con un procedimiento fácil de usar para las calibraciones de campo, volverá a trabajar antes. El AMS EZ 1000 hace que los cambios de los sensores después de un apagado o el reemplazo de los sensores durante los tiempos de espera/mantenimiento sean rápidos y sin problemas.
En cifras
Las plantas que buscan las ventajas de un sistema de protección moderno están recurriendo al sistema AMS 6500 ATG de Emerson, un sistema de protección conforme a API 670 con tecnología de predicción incorporada.
Los sistemas de Emerson han acumulado más de 3000 millones de horas protegiendo activos críticos como generadores de turbinas de vapor, turbinas de gas, bombas de alimentación de calderas y muchos otros.
Durante las últimas cinco décadas, Emerson ha diseñado y proporcionado tecnologías de protección y predicción a los principales clientes fabricantes del mundo.
Emerson ha modernizado más de 1000 sistemas de protección obsoletos o anticuados en todo el mundo.
Más de 5000 turbomáquinas críticas, y más cada semana, están protegidas por un sistema AMS en numerosas industrias.
AMS 6500 ATG | Modernización del sistema de protección
API 670 da tranquilidad con tecnología moderna y comprobada.
Aunque cueste creerlo, muchos de los principales fabricantes del mundo tienen plantas que utilizan sistemas de protección con más de 30 años de antigüedad para activos de producción críticos como compresores, turbinas, generadores y muchos otros. Además, los proveedores antiguos, ampliamente adoptados, han dejado que muchos clientes y usuarios finales de larga data absorban los problemas asociados con los largos plazos de entrega, la falta de disponibilidad de repuestos, los problemas de la cadena de suministro o la escasa asistencia.
Las plantas que buscan implementar una tecnología de protección moderna están recurriendo al sistema AMS 6500 ATG, un sistema de protección comprobado en el campo que tiene herramientas de predicción integradas. Ahora los operadores pueden identificar fallas en desarrollo y analizar las condiciones durante las etapas transitorias, el arranque y apagado de turbomáquinas, cuando existe mayor probabilidad de que el equipo falle.
El AMS 6500 ATG cumple con API 670 y con las diversas certificaciones de seguridad requeridas para el uso en áreas clasificadas: CSA Clase 1 Div. 2, IECex Zona 2, ATEX y DNV GL.
Conozca la condición de los activos con las potentes capacidades de predicción incluidas en todas las soluciones de análisis de la vibración de Emerson, incluyendo la tecnología PeakVue para la indicación más temprana de fallas en los rodamientos.
Conéctese fácilmente a los sistemas DCS/PLC, Historian o MHI existentes por medio del OPC UA y el Modbus TCP y RTU. Se puede acceder a la información por medio del software Machine Studio o la aplicación móvil AMS ATG View (ambos incluidos como parte del sistema).
Machine Studio ahorra tiempo con una configuración fácil y flexible mediante una intuitiva interfaz gráfica del usuario y plantillas que pueden guardarse. Las capacidades de elaboración de informes, como la configuración del sistema y la gestión de cambios, proporcionan ahorros adicionales al automatizar el proceso de documentación.
Mantenga la flexibilidad y reduzca el costo total de propiedad con el monitor universal y las tarjetas de proceso con entradas que el usuario puede configurar. Las tarjetas adaptables permiten hacer cambios de E/S en el campo y requieren menos tarjetas de repuesto para adaptarse a un amplio rango de tipos de medición y tarjetas diseñadas para funcionar con los sensores existentes.
Aunque no se requiere un software adicional cuando se utiliza el AMS 6500 ATG, los usuarios pueden ir más allá de la simple detección de fallas y llevar el análisis un paso más allá en combinación con el AMS Machine Works como solución complementaria.