Emulación en la medición de tanques
Actualice su sistema de medición de tanques paso a paso con los dispositivos de campo y de la sala de control modernos y confiables.
La emulación en la medición de tanques le permite reemplazar sin problemas el equipo de campo o de la sala de control antiguo o que tiene fallas, por dispositivos modernos y confiables que se basan en la tecnología de radar. El protocolo de comunicación y el cableado existentes todavía se pueden usar. Algunos de los beneficios son menores costos de mantenimiento, mayor seguridad y operaciones más eficientes. Usted decide el ritmo y el dinero que ahorrará sobre la marcha y que estará disponible para las nuevas inversiones.
Emulation enables easy and cost-efficient step-by-step upgrade of your tank gauging system. You can seamlessly replace old and malfunctioning level gauges from all major suppliers, with modern and reliable devices based on radar technology.
¿Tiene problemas con los dispositivos mecánicos antiguos y considera que el reemplazo de su sistema de medición de tanques es demasiado complejo y costoso?
¿Le es difícil obtener dispositivos de reemplazo? ¿Los repuestos llegan al final de su vida útil o son difíciles de integrar en el sistema existente?
¿Tiene problemas con el mal funcionamiento de los dispositivos más recientes en ciertas aplicaciones?
La tecnología de emulación permite la actualización del sistema paso a paso y sin complicaciones, desde los tanques hasta la sala de control. No es necesario un nuevo cableado de campo para que la instalación sea rápida y rentable.
La emulación en la medición de tanques le permite a los usuarios reemplazar fácilmente los medidores de nivel antiguos de todos los proveedores principales por medidores de nivel por radar modernos, de forma gradual, un medidor a la vez, con una interrupción mínima y sin que se necesite un proyecto CAPEX a gran escala.
Las actualizaciones pueden continuar según lo exija la situación y cuando el presupuesto esté disponible.
Los nuevos medidores funcionan de manera similar a los anteriores, por lo que no es necesario realizar ningún cambio en la comunicación ni en el cableado de campo, y usted puede utilizar el sistema host existente.
Los diferentes sistemas de gestión de inventario se pueden reemplazar sin problema con el software TankMaster de Rosemount™, que continúa comunicándose con los dispositivos de campo en uso, a menudo con una mejor velocidad de actualización que antes.
El Rosemount™ 2460 Concentrador de sistemas admite la emulación de los dispositivos de la sala de control de otros proveedores, lo que permite conectar los medidores de diferentes proveedores al TankMaster.