No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-2460 System Hub

Rosemount™ 2460 Concentrador de sistemas

Descripción del producto

El Rosemount 2460 Concentrador de sistemas transfiere datos de la medición en tanques en tiempo real desde los dispositivos de campo hasta el software de gestión de inventario TankMaster y/o a un sistema Host/SCD. Tiene ocho puertos configurables para la comunicación del host o del dispositivo de campo. El modelo Rosemount 2460 admite la redundancia del sistema y la emulación de dispositivos de otros proveedores.

Número de tanques
Máximo de 64 (cada Rosemount 5900S Medidor de nivel por radar con funcionalidad 2 en 1 corresponde a dos tanques).
Puertos
• Número de puertos con módem: máximo 8, a ser configurados para comunicación con el host o el campo.
• Otros puertos: un puerto USB y tres puertos Ethernet (uno para comunicación con el host Modbus TCP, uno para    redundancia y uno con fines de servicio).
Protocolo de comunicación
• Comunicación con el TankMaster u otro host: Modbus RTU (TRL2, RS485, RS232) y Modbus TCP (Ethernet).
• Comunicación en el campo: Modbus RTU (TRL2, RS485) y GPU (Enraf BPM).
Aprobación de transferencia de custodia
OIML R85:2008 y certificaciones nacionales tales como PTB, NMi, etc.
Capacidad de emulación
Compatibilidad para sondeo de datos de dispositivos de campo Enraf® (con protocolo GPU) y dispositivos de campo Whessoe® (protocolo Whessmatic 550 y 660).
Fuente de alimentación
• 24-48 VCC (-15%, +10%).
• 100-250 VCA (-15%, +10%), 50/60 Hz (±2%).
Temperatura ambiente
De -40° a 70 °C (-40° a 158 °F).

Características

  • Asegura una alta tasa de actualización de datos
  • Se puede usar con hasta 64 tanques.
  • Se obtienen beneficios de opciones escalables para todos los tamaños de sistemas.
  • Se obtiene una conectividad de múltiples puertos, flexible y configurable.
  • Permite la emulación al obtener datos de medidores de otros proveedores.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: