Información sobre la tecnología de detección de llamas
Cómo determinar los productos adecuados para sus necesidades de monitorización de peligros relacionados con llamas.
Las llamas emiten radiación electromagnética en las longitudes de onda infrarroja (IR), de luz visible y ultravioleta (UV), según la fuente de combustible. Dado que algunas llamas son invisibles para el ojo humano, los detectores de llamas actuales utilizan tecnologías ópticas para detectar llamas. Se han desarrollado tecnologías ópticas de detección de llamas con UV, UV/IR e infrarrojo multiespectro para detectar llamas de diferentes fuentes de combustibles. Estos productos de detección de llamas se basan en la detección de línea visual de la radiación emitida en las bandas espectrales para determinar si una llama es real.
Tenga en cuenta si la potencial llama que intenta detectar estará basada en hidrocarburos o será inorgánica. Con las llamas de hidrocarburos, una combinación de gases naturales y oxígeno produce dióxido de carbono y agua. Este tipo de fuego crea una lectura de señal UV a 0,2 y una lectura de señal infrarroja a 2,7 y 4,5 micrones. Las llamas de hidrógeno solo producen moléculas de agua y, por lo tanto, no vemos el mismo pico de CO2 que una llama de hidrocarburo puede producir. La elección de un detector de llamas que esté ajustado al tipo de combustible y a la intensidad de la radiación proporcionará una detección de llamas más precisa.
Las condiciones ambientales como luz solar, rayos, objetos calientes como intercambiadores de calor y otras fuentes de calor que no son llamas pueden provocar falsas alarmas. Es crítico que el detector de llama pueda distinguir entre un incendio real y una fuente de radiación falsa para evitar falsas alarmas, que provocan interrupciones y costos.
Las tecnologías de detección de llamas reconocen de manera efectiva una llama a diferentes distancias. Es importante utilizar un detector de llamas que pueda operar en su rango de detección requerido. Para mejorar las probabilidades de que la detección de llamas tenga éxito, los detectores de llamas se suelen colocar de manera que sus coberturas de detección se superpongan.
Los detectores de llama ópticos también incluyen un “campo visual” similar al lente de una cámara. Tomar en cuenta el rango de campo visual ayuda a determinar cuántos detectores se necesitan para cubrir una instalación o una área específica dentro de la instalación.
Los detectores de llamas UV/IR combinan un sensor óptico UV (rango de 0,18 - 0,26 μm) con un sensor IR (rango de 2,5 - 3,0 μm) diseñado para detectar vapor de agua de combustión de hidrógeno e hidrocarburos. El detector de llamas UV/IR combinado atenúa los inconvenientes de un detector recto de UV, de modo que puede utilizarse en exteriores, pero con un tiempo de respuesta ligeramente más lento. El rango de detección se puede reducir si hay humo denso.
Los detectores de llama multiespectro de hidrógeno e hidrocarburos MSIR se ponen a cero en regiones espectrales infrarrojas entre 2,0 y 5,0 μm para detectar las emisiones de agua y dióxido de carbono. La banda de agua caliente es particularmente útil para detectar incendios de hidrógeno, las llamas son prácticamente imperceptibles en el rango de luz visible. Este tipo de detector de llamas tiene un rango largo y alta inmunidad a humos y falsas alarmas.
Los detectores de llama de hidrocarburos multiespectro MSIR utilizan la región espectral infrarroja de 4,0 – 5,0 μm para detectar las emisiones de dióxido de carbono producidas por los incendios de hidrocarburos, pero sin sensibilidad al vapor de agua. Este tipo de detector de llamas puede detectar incendios de combustible y gas a largo alcance y tiene una alta inmunidad a falsas alarmas, pero no puede reconocer los incendios de hidrógeno.
There's no such thing as "too safe" when operating storage tank farms, especially when these tank farms are located near urban areas. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors help detect fires in tank farms to keep your operation running smoothly and safely. A full fire prevention solution helps ensure more uptime, extended asset life and minimized operating costs. Avoid devastating results of personnel injuries and equipment damage.
Oil wells have the potential to create flammable vapors and gases, increasing the risk of fire or explosions which can occur without warning. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors provide continuous flame detection even in extreme temperatures and harsh winds to keep personnel and equipment safe.
Various hazards are associated with loading and unloading flammable and toxic products, including accidental release and potential of ignition. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors continuously provide ultra-fast flame detection response speeds - as low as 20 ms – to help protect personnel and equipment
Due to the constant high stress on compressor machinery and potential for fires, compressor stations require continuous flame monitoring. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors detect fires with ultra-fast response speeds as low as 20 milliseconds.
Aircraft hangars come with unique challenges as highly combustible aviation fuel leaks can occur. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors help protect personnel and costly equipment, by detecting fuel and gas fires at long distances and over wide areas. Flame detectors are installed at the structure's corner and at ground level to help ensure the detectors' field of view covers any area where fire may occur.
Food and beverage processing and storage facilities present unique safety risks. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors protect personnel and equipment, detecting fires with a high immunity to false alarms. With a durable stainless steel body and heated optics to eliminate condensation and icing, operating temperatures range from -76 °F to +185 °F (-60 °C to +85 °C) and cover areas up to 300 ft. (90 m).
Fire is a constant possibility at waste management sites as many types of waste are readily combustible. Next generation Rosemount 975 Flame Detectors continuously monitor and quickly detect fires, while protecting personnel and equipment. Rosemount 975 Flame Detectors detect fires at long distances and over wide areas with a high immunity to false alarms and ultra-fast response speeds - as low as 20 milliseconds. Flame detectors are strategically installed in multiple locations, ensuring the detectors' field of view covers any area where a fire may occur.