Líquido inflamable, gas inflamable, gas tóxico, gas venenoso.

Gases tóxicos y combustibles

Descubra cuáles gases peligrosos podrían estar presentes en su sitio y los tipos de amenazas de seguridad que pueden representar.

Gases combustibles y tóxicos comunes en las fábricas

¿Los gases combustibles y tóxicos son una preocupación en su planta?

La identificación de posibles gases tóxicos y combustibles en sus instalaciones de petróleo y gas es clave para la seguridad del personal en la planta y los activos de la empresa. Una vez identificadas las posibles amenazas de gas, es vital contar con tecnologías de detección y sensores para controlar posibles fugas de gas. Las tecnologías de detección de gas integradas ayudan a proteger al personal y a los activos de gases peligrosos, mientras se mantienen las operaciones rentables.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Los gases combustibles y tóxicos son una preocupación en su planta?

Gases tóxicos y combustibles

Tipos de gases tóxicos

Entre los gases tóxicos que suelen encontrarse en las industrias pesadas se incluyen:  

  • Sulfuro de hidrógeno (H2S)
  • Monóxido de carbono (CO)
  • Ausencia de oxígeno (O2)
  • Dióxido de carbono (CO2)
  • Amoniaco (NH3)

 Algunos de estos gases venenosos pueden identificarse fácilmente por el olor, mientras que otros no. Por ejemplo, el gas sulfuro de hidrógeno tiene un olor similar al de un huevo podrido, mientras que el monóxido de carbono es un gas tóxico incoloro, inodoro e insípido. Cuando una persona se encuentra con un gas tóxico, puede que ya haya estado expuesta a un nivel potencialmente mortal.

Exposición a gases tóxicos

La exposición a gases tóxicos puede tener efectos secundarios negativos como enfermedades crónicas, mareos, respiración irregular, fatiga, náuseas, dolor de cabeza e irritación ocular. Algunos niveles de exposición a gases tóxicos pueden incluso causar la muerte.

A continuación se encuentran los gases tóxicos que se encuentran comúnmente en las industrias pesadas y las respectivas cifras inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH).    

Gas

IDLH

Monóxido de carbono (CO)

1200 ppm

Sulfuro de hidrógeno (H2S)     

100 ppm

Oxígeno (O2)

<19,5% O2 por volumen

Dióxido de carbono (CO2)

40 000 ppm

Amoniaco (NH3)

300 ppm


La supervisión proactiva de gases tóxicos es fundamental para la salud y la seguridad del personal.

Tipos de gases combustibles

Entre los gases combustibles más comunes en las industrias pesadas se incluyen:

  • Amoniaco (NH3)
  • Benceno (C6H6
  • Butano (C4H10)
  • Heptano (C7H16)
  • Hexano (C6H14)
  • Pentano (C5H12)
  • Propileno (C3H6
  • Isobutano (C4H10
  • Etileno (C2H4)
  • Etano (C2H6)
  • Isopentano (C5H12)
  • Isobutileno (C4H8)
  • Metano (CH4)
  • Propano (C3H8)
  • Hidrógeno (H2)

Los gases almacenados bajo presión, en general en cilindros o contenedores a granel, podrían encenderse con facilidad si ocurriera una fuga sin control.

Riesgos y peligros de los gases combustibles

Los gases combustibles son riesgos en las industrias pesadas y ponen en peligro la seguridad de su personal y sus bienes.

Las explosiones en las plantas y en otras instalaciones podrían suceder debido a falta de mantenimiento de los activos, una manipulación indebida de gases o líquidos volátiles, la desestimación de los estándares de seguridad y muchos otros motivos. 

Una supervisión más exhaustiva de los límites de explosividad inferiores (LEI) y el cumplimiento proactivo de otras estrategias de detección de gases podrían ayudar a evitar una catástrofe relacionada con incendios.

Tecnologías de detección eficaces

Monitores de gas inalámbricos

  • Obtenga una alerta temprana de la presencia de gas para evitar que sus empleados entren en zonas potencialmente peligrosas
  • Los sensores inteligentes intercambiables en caliente se calibran en laboratorio antes de su instalación, lo que supone un ahorro del 50 % en mantenimiento periódico
  • Ahorre un 60 % en costos de instalación de activos mediante la eliminación de la necesidad de cableado costoso

Detectores de gas fijos

  • La detección de gases continua y localizada para varios gases tóxicos y combustibles ofrece protección fundamental para los activos y el personal
  • Los transmisores universales son compatibles con sensores universales electroquímicos, infrarrojos y catalíticos que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones

Detectores de gas de ruta abierta

Detectores de fugas de gas por ultrasonido

  • Estos dispositivos, fundamentales para una operación segura, responden de forma instantánea ante fugas de gas en procesos de alta presión, como en la supervisión de tuberías o estaciones de compresión de gas
  • Alcance la cobertura máxima de activos con cuatro sensores independientes que brindan el mayor rango de detección general disponible.
  • Al no estar afectados por el clima adverso, los vientos, la dirección de las fugas o la disolución del gas, son aptos para utilizarse en aplicaciones exteriores.
Habilite JavaScript para usar este sitio web.