Transmisores de temperatura Rosemount™
Cumpla con los desafíos del proceso con la tecnología innovadora que define los estándares de la industria
Nuestro portafolio de transmisores de temperatura Rosemount ofrece tecnologías innovadoras, líderes en la industria, diseñadas para satisfacer las demandas en ambientes difíciles y en aplicaciones desafiantes. Estos transmisores ayudan a garantizar unas mediciones precisas y confiables que contribuyen a la seguridad y eficacia de sus operaciones. Para tener flexibilidad en las aplicaciones, nuestros transmisores de temperatura pueden transmitir una señal con cable o inalámbrica y se pueden instalar y configurar de forma local o remota. Todos los transmisores de temperatura Rosemount son compatibles con todos los detectores de temperatura por resistencia (RTD) y termocuplas estándares del sector.
Los transmisores de temperatura actúan como medio entre el sensor y un sistema de control. Se utilizan en diversos sectores y aceptan señales de todos los detectores de temperatura de resistencia (RTD) y termocuplas estándares del sector y convierten las señales de entrada de medición en una señal de salida de 4-20 mA, HART, WirelessHART® o FOUNDATION™ Fieldbus. Pueden calibrarse para un rango de medición de la temperatura deseado y configurarse para alertar al sistema de control si la temperatura del proceso cae fuera del rango especificado. Disponibles en muchos estilos de carcasas y compartimentos, estos dispositivos se pueden montar con un ensamblaje de sensor/termopozo en el punto de medición o bien se pueden montar en forma remota.
Proteja su medición de la temperatura contra numerosos disruptores:
Los transmisores de temperatura mejoran el desempeño al filtrar el ruido ambiental (1) y compensan las imprecisiones causadas por terminaciones corroídas (2) y cableado deshilachado (3). Las carcasas de montaje en campo pueden evitar la presencia de humedad en el compartimento de la electrónica (4). Un conjunto calibrado del transmisor y el sensor puede cumplir los requisitos de desempeño en aplicaciones relacionadas con la transferencia de custodia y la seguridad. Los diagnósticos avanzados ayudan a evitar fallas en las mediciones y paradas del proceso al identificar sensores (5) y conexiones (6) defectuosos o degradados.
La utilización de las capacidades de diagnóstico avanzado de los transmisores de temperatura Rosemount mejora la calidad y precisión de sus mediciones de temperatura. Los efectos ambientales y de instalación que crean valores de medición erróneos pueden compensarse y filtrarse mediante estas capacidades de diagnóstico. Nuestros diagnósticos también pueden utilizarse para alertarlo de un sensor degradado o del estado de la instalación antes de que se produzca la falla del sensor. La información de medición obtenida mediante el uso de diagnósticos avanzados ayuda a mantener el periodo de actividad de la medición de procesos, permite un mantenimiento proactivo y, en última instancia, ayuda a evitar una parada imprevista del proceso.
Montaje en campo (1):
Montaje en cabezal (2):
Montaje en riel (3):
Precisión, estabilidad y confiabilidad líderes en la industria con innovaciones tecnológicas para satisfacer sus necesidades de medición de temperatura.
La mejor estabilidad y precisión inalámbrica de su clase. Diseñado con una carcasa de dos compartimentos para ofrecer la confiabilidad que se requiere en el campo en los ambientes exigentes.
Nuestro transmisor central, fácil de actualizar sobre el campo.
La mejor solución de su clase para las aplicaciones de medición de temperatura de alta densidad. Le ayuda a detectar fallas a escala y evitar paradas innecesarias, lo que aumenta la seguridad y la productividad.
La mejor opción para las mediciones de alta densidad mediante un WirelessHART. Efectivo, confiable y seguro.
Un transmisor confiable con un factor de forma delgado que permite una fácil instalación y una mayor eficiencia de espacio del riel para una variedad de aplicaciones.