La solución ideal para el control de temperatura del proceso

La tecnología Rosemount X-well es una solución de punto completa y no intrusiva para una medición de la temperatura del proceso que proporciona datos precisos de la temperatura del proceso sin termopozos ni penetraciones en el proceso.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo La solución ideal para el control de temperatura del proceso

Vea más detalles de la tecnología Rosemount X-well

Funcionamiento

La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura ambiente (T1) y la superficie del ducto (T2) para calcular la temperatura del proceso (T3) mediante un algoritmo de conductividad térmica. Este cálculo tiene en cuenta las propiedades de conductividad térmica del conjunto y del ducto para tomar mediciones de temperatura del proceso precisas y confiables, similar a la precisión de los termopozos tradicionales. 

Ahorros en gastos operativos

Reduzca los costos operativos e incremente la eficiencia, el desempeño y el ahorro de tiempo con la tecnología Rosemount X-well. Esta solución innovadora no requiere la extracción de pigs, bloqueo/etiquetado o paradas del proceso, lo que ofrece una reducción en los costos del ciclo de vida útil, un incremento en la producción y un mantenimiento más fácil. Con una mayor seguridad y confiabilidad en el proceso, esta tecnología también elimina la posibilidad de que haya puntos de fuga debido a su naturaleza no intrusiva.

Ahorros en gastos de capital

Para incrementar la rentabilidad, la tecnología Rosemount X-well puede recortar el costo de cada punto de medición de la temperatura en un 30 %. Diseñada sin termopozos, esta solución no intrusiva reduce el tiempo de diseño de ingeniería en un 65 % y el tiempo de instalación en un 70 % debido a la eliminación de los cálculos de frecuencia y una instalación mucho más sencilla. Debido a que no entra en contacto con el proceso, esta tecnología también reduce el impacto de cambios posteriores al diseño del proceso y costosos materiales exóticos.

Aplicaciones

Los diversos beneficios versátiles de la tecnología Rosemount X-well la convierten en una excelente solución para una amplia variedad de aplicaciones. Estas aplicaciones incluyen monitorización de ductos y cabezas de pozo, tamaños de líneas pequeñas, medición de asignaciones y proyectos de mejoras que necesitan nuevos puntos. La tecnología Rosemount X-well también puede utilizarse en complejas aplicaciones con altas velocidades, lodos, líquidos con partículas pesadas, procesos de limpieza en sitio (CIP), líquidos con alta viscosidad y procesos exigentes que requieren materiales exóticos. 

Componentes de la tecnología

Diseñada con la tecnología Rosemount X-well, esta solución se compone de un Rosemount 3144P Transmisor de temperatura o un Rosemount 648 Transmisor de temperatura inalámbrico en conjunto con un Rosemount 0085 Sensor de montaje en ducto. Las ventajas de estos componentes incluyen instalación con abrazadera de tubo flexible y la mejor exactitud y estabilidad de transmisor en su clase. Estos beneficios están incorporados con las mejoras de la tecnología Rosemount X-well, la cual simplificará sus mediciones de temperatura al eliminar termopozos y la penetración en el proceso. 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.