Rosemount™ 5408 Transmisor de nivel
El Rosemount 5408 es la nueva generación de radares sin contacto que utilizan la tecnología FMCW para la medición de nivel de la más alta precisión.
Usted necesita adaptarse en un mundo de cambio constante. A medida que el personal experimentado se jubila y los procesos se deben ejecutar en márgenes más reducidos, usted necesita que sus dispositivos de medición de nivel sean confiables, seguros y fáciles de usar.
Cuarenta años de desarrollo continuo en el campo de las microondas y la tecnología FMCW ha dado como resultado una nueva generación de radares sin contacto.
Con el nuevo Rosemount 5408 Transmisor de nivel, la simplificación es clave, desde las instrucciones gráficas y los asistentes gráficos e intuitivos hasta el exclusivo sello de PTFE que no incluye o-rings en contacto con el proceso.
El Rosemount 5408 Radar sin contacto de dos hilos está optimizado para la mejor sensibilidad en las aplicaciones de procesos. Utiliza la tecnología de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) de barrido rápido que despliega un eco continuo que maximiza la intensidad de la señal del radar y produce una medición más robusta y confiable.
Las señales de radar se transmiten continuamente hacia la superficie del medio con una frecuencia de microondas modulada en un intervalo. El nivel es proporcional a la diferencia de frecuencia entre la señal transmitida y los ecos recibidos.
Diseñado para simplificar las tareas del operador al ofrecer facilidad de uso en cada punto de contacto. El dispositivo ofrece una solución de sello de PTFE sin o-ring y sin una constante dieléctrica mínima.
El conjunto de diagnóstico inteligente proporciona alertas tempranas sobre la acumulación en la antena, el suministro de energía débil o las condiciones anormales en la superficie. La memoria local permite tener información completa de los últimos siete días de mediciones, alertas y perfiles de eco. La funcionalidad de la herramienta de curva de ecos ofrece capacidades intuitivas y avanzadas para la resolución de problemas.
¡Esté seguro en todo momento y sepa que está certificado!
El Rosemount 5408: SIS es la opción ideal para la seguridad funcional como la prevención de sobrellenado. Tiene aplicaciones de seguridad con la certificación SIL 2 de conformidad con IEC 61508. El Rosemount 5408: SIS también admite intervalos de prueba prolongados, garantizados para adaptarse a su cronograma, y se puede examinar de forma remota sin ninguna interrupción del proceso.
La parte central amarilla del producto brinda un fácil reconocimiento visual.
El Rosemount 5408 también cumple las demandas de medición de niveles de sólidos a granel. La tecnología FMCW produce un eco continuo que maximiza la intensidad de la señal del radar y produce una medición más robusta y confiable.
El seguimiento avanzado de la superficie garantiza que la lectura de nivel sea correcta. Hay tres opciones de antena; sello cónico, parabólico o de proceso que permite que el Rosemount 5408 funcione de manera confiable en aplicaciones muy exigentes.
El sistema de purga de aire garantiza que se evite el bloqueo por polvo de la antena.
¿Requisitos higiénicos? ¡No hay ningún problema con el Rosemount 5408!
Con la aprobación sanitaria 3-A, el Rosemount 5408 ahora está aprobado para usarse en aplicaciones donde se requiere un diseño higiénico. La conexión del proceso Tri-Clamp y la antena de sello del proceso garantizan que el Rosemount 5408 sea la solución ideal para las aplicaciones higiénicas.
This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.
This how-to video provides two examples of how to use Historian functionality within Rosemount™ 5408 and Rosemount™ 3408 Level Transmitters to troubleshoot and detect changes to process conditions without having to leave the control room.