Producción y fabricación de semiconductores
Los reguladores de la tecnología de fabricación de semiconductores de Emerson garantizan una alta pureza en el proceso de fabricación de semiconductores.
En aplicaciones críticas de fabricación de semiconductores, lo último que necesita es tiempo de inactividad. Somos conscientes de la necesidad de reducir los contaminantes y proporcionar un proceso fiable para alcanzar índices de rendimiento óptimos. Las áreas de fundición y plantas de fabricación de semiconductores alrededor del mundo confían en el equipo de producción de semiconductores, la tecnología de fabricación y los reguladores de sistemas de distribución de gas de Emerson para ofrecer un rendimiento superior. Puede contar con la red global de Emerson para obtener soporte localizado para su proceso de fabricación de semiconductores.
Los fabricantes de semiconductores dependen de sistemas de gases especiales a granel (BSGS) sólidos que puedan maximizar el rendimiento y el tiempo de producción mediante el suministro continuo de gases especiales a altos niveles de volumen y de caudal. Los reguladores de Emerson están diseñados para facilitar la transmisión de volúmenes altos de principio a fin. Nuestros productos habilitan el tiempo de actividad y ofrecen un punto de contacto principal y confiable mientras que garantizan la transmisión de un alto volumen de producción en sus aplicaciones.
Los usuarios finales dependen de un control preciso de la presión en los puntos de distribución de gas que se conectan a las herramientas y aplicaciones de fabricación. Los reguladores de Emerson proporcionan un control de presión superior entre las cajas de válvulas y las herramientas del proceso. Nuestros diseños tecnológicos ayudan a crear un punto de contacto final confiable que garantice la calidad, pureza y repetibilidad del proceso, y ayudan a aumentar el rendimiento al reducir la cantidad de productos defectuosos por contaminación de los medios.
Los sistemas de armarios de gas dependen del control preciso de medios frecuentemente peligrosos con el fin de almacenarlos de manera segura y eficiente para su uso en los sistemas de fabricación de semiconductores. Los reguladores TESCOM de Emerson ayudan a garantizar la integridad de este punto integral en la cadena de distribución de gas. Al mejorar la interfaz de funcionamiento y los controles, nuestra tecnología permite a los usuarios finales agilizar el mantenimiento, reducir el tiempo de inactividad y gestionar el aumento de los programas de producción.
Los reguladores de presión de gas TESCOM de Emerson son reguladores optimizados para garantizar un sistema de distribución de gas de semiconductor confiable y seguro en todas sus instalaciones de fabricación. Fáciles de usar e instalar y versátiles, con características modulares ideales para cambiar o ampliar los objetivos de producción, estos productos soportan soluciones personalizadas y se adaptan a aplicaciones estándar de alta integridad. Nuestra red global de confianza puede proporcionar soporte localizado para desafíos de aplicaciones altamente específicos.
El proceso de fabricación de semiconductores depende del control de contaminantes moleculares aéreos (AMC) en herramientas de producción y obleas de semiconductores, lo que resulta más desafiante por el reducido tamaño geométrico de la oblea. La tecnología de válvula solenoide de Emerson ofrece un control de caudal preciso y sensible, y permite un rendimiento y confiabilidad superiores en las estaciones de purga de nitrógeno, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras aumenta el rendimiento.
El desafío de los altos estándares de rendimiento y confiabilidad ha hecho que la fabricación de semiconductores dependa de la inteligencia y comunicación del sistema. Los controles de precisión de temperatura, caudal, presión y posición de Emerson son compatibles con las sofisticadas capacidades de IIoT que tocan todos los elementos del sistema de manipulación. Nuestras soluciones brindan comunicación consistente a la válvula y permiten la integración del servidor web en las aplicaciones de fabricación de semiconductores más exigentes.
Learn about Emerson's capabilities with our TESCOM branded products such as our 64 series regulators along with semiconductors. TESCOM high purity regulators used for applications that require high cleanliness levels, low leakage rates, and accurate pressure control.
Emerson's pressure control solutions ensure high purity of the process with minimal media contamination, resulting in optimized fabrication yield rates. As a global supplier, we offer you quick and local support to meet the increased demand.
Preguntas frecuentes sobre la fabricación y la producción de los semiconductores
Las soluciones de Emerson garantizan la alta pureza en el proceso con una contaminación mínima de los medios. Nuestros productos han demostrado ser fiables en condiciones adversas y son ideales para un entorno estricto de sala limpia. Al estar diseñados para un funcionamiento confiable y eficiente en las difíciles condiciones de fabricación de semiconductores, nuestros productos y soluciones ofrecen un alto desempeño y grado de confiabilidad, lo que se traduce en un proceso de fabricación de chips confiable.
Fundamentalmente, los productos Emerson ofrecen un funcionamiento superior en presencia de gases especiales, a la vez que ayudan a reducir el mantenimiento y el tiempo de inactividad, y a evitar o solucionar problemas de producción de forma proactiva.
La transformación digital de la fabricación de obleas de semiconductores puede ofrecer transparencia, exactitud y precisión en cada paso del proceso de fabricación, y recopilar datos que pueden mejorar la eficiencia y la productividad de la planta.
Los datos son el factor clave en la digitalización. Por ejemplo, los cambios de presión son difíciles de percibir sin datos históricos y en tiempo real, y es posible que no se manifiesten como un problema hasta que haya un impacto negativo en la calidad de las obleas o en los niveles de productividad. Las transformaciones digitales permiten a los operadores detectar mínimas desviaciones de presión y abordar de forma proactiva las fugas u otros problemas antes de que se produzca un impacto en la producción o la calidad.
La fabricación de los semiconductores es el proceso industrial que se utiliza para crear chips de computadora para dispositivos electrónicos de hoy en día, tales como teléfonos celulares, computadoras, televisores, refrigeradores y automóviles.
Muchos gases y productos químicos corrosivos e inflamables, como el sulfuro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno y el hexafluoruro de tungsteno son esenciales para la fabricación de los semiconductores. También pueden causar lesiones graves a los operadores o daños físicos a las máquinas que los manipulan.
El mantenimiento preventivo depende del desarrollo de una historia completa sobre el estado de la máquina. Al acceder a los datos en tiempo real, usted puede tomar decisiones informadas y preventivas sobre sus sistemas de fabricación y activos de servicio antes de que surjan los problemas y generen una menor productividad, daños o despilfarro en el uso de energía. El mantenimiento puede limitarse a periodos de servicio planificados y la planta puede evitar problemas causados por fugas, corrosión u otras degradaciones que pueden ocurrir gradualmente.
La fabricación de obleas es un proceso de energía intensa. Se requieren alrededor de 46 litros de agua ultrapura para fabricar una pulgada cuadrada de un microchip. El tamaño de utilización de potencia de una pulgada cuadrada de microchip es de alrededor de 7,5 kWh.
Además del agua y la energía, se utilizan cantidades enormes de gases corrosivos en el proceso. La demanda de energía y agua es tan alta para la fabricación de los semiconductores que una sequía estacional puede poner en peligro la producción de las fábricas. Las plantas de fabricación de semiconductores generalmente consumen agua equivalente a lo que consume una ciudad de tamaño mediano por día.
Como resultado, las iniciativas de sostenibilidad para los fabricantes de semiconductores no se tratan solo de reducir costos: también ayudan a garantizar la continuidad operativa. Es fundamental implementar sistemas que puedan ayudarlo a supervisar todos los aspectos del consumo de energía y agua, detectar fugas y mantener los equipos en mantenimiento proactivo.
Nuestros productos neumáticos y de control de fluidos están diseñados para ofrecer un desempeño superior, incluso en presencia de gases especiales que son esenciales para la fabricación de obleas y chips. Estos productos, equipados con sensores IIoT y conectividad, lo ayudan a monitorizar la temperatura, el flujo, la presión y el control de posición con más precisión y eficiencia energética que los sistemas analógicos.
Nuestro control proporcional, de uso general y válvulas criogénicas, soluciones de control de presión y controladores neumáticos le ofrecen un control de procesos altamente calibrado, esencial para alcanzar los más altos estándares de confiabilidad en semiconductores. Además, nuestra incomparable red mundial puede ayudarlo a mantener los cronogramas más exigentes con un tiempo de inactividad mínimo e interrupción de la producción.