No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-23 Springless

Regulador reductor de presión sin rosca ni resorte 23 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador en línea de ultra alta pureza serie 23 ofrece acabados de 10 Ra micropulgadas con capacidades de caudal alto hasta 950 SLPM. La serie 23 de diafragma amarrado proporciona un diseño sin rosca y sin resorte en el interior con presión de entrada de 17,2 bar/250 psig y presión de salida de hasta 6,9 bar/100 psig. Apto para uso en regulador en línea de alto caudal, excelente para purga.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 10,3 o 17,2 bar/150 o 250 psig
Rangos de presión de salida: 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 bar/0-30, 0-60, 0-100 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L VAR con electropulido
Asiento de la válvula: Teflon® o PCTFE
Vástago y diafragma: acero inoxidable 316L
Sello y partes restantes: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Asiento de Teflon®: -40°F a 160°F/-40°C a 71°C
Asiento PCTFE: -40°F a 140°F / -40°C a 60°C
Tipo y tamaño del puerto
Puerto de entrada y salida: MVCR 1/4, fijo, FVCR 1/2, MVCR 1/2, tubo 1/2, tubo 3/4
Puertos del medidor: HPIC 1/4, FVCR 1/4, MVCR 1/4, fijo, MVCR 1/4, pivote
Capacidad de caudal
Cv = 1,8
Peso
1,5 kg/3,2 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Trayectoria pulida y sin obstrucciones del canal para una purga completa
  • Generación minimizada de partículas debido a la fabricación sin rosca y sin resorte
  • Sello positivo de corte con bonete posicionable
  • La excelente integridad de fuga se crea por medio de un diafragma metal con metal al sello del cuerpo
  • Cumple con el grado UHP SEMI F19

Documentos y dibujos