IND_LS_BIOTECH_Vials_001

Ciencias médicas y de la vida

La experiencia y la tecnología en automatización para ayudar a que los fabricantes regulados incrementen la eficiencia y optimicen la producción

Baje los costos, reduzca el tiempo de llegada al mercado y mejore la calidad

Desde medicamentos hasta dispositivos, los fabricantes de dispositivos médicos y de ciencias de la vida se esfuerzan por crear productos innovadores y fiables que ayuden a las personas a llevar una vida más saludable. Emerson cuenta con la experiencia en automatización y la tecnología para resolver sus mayores desafíos de cGMP y crear soluciones efectivas a fin de mejorar su manejo de datos, la calidad del producto en tiempo real, la fiabilidad y los costos operativos.  Desde el diseñoa la implementación y desde el arranque hasta la optimización continua, puede confiar en Emerson para seguir siendo competitivo en una economía global.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Baje los costos, reduzca el tiempo de llegada al mercado y mejore la calidad
PPL_LS_BIOTECH_Woman-Vial_001

Soluciones en acción

FIELDBUS ELECTRONICS Y E/S

Los procesos de las ciencias de la vida, desde la fermentación hasta la purificación y filtración, pasando por el envasado al final de la línea, requieren a menudo un sistema de control central para monitorizar y controlar el caudal de fluidos. Todas las válvulas en el sistema se pueden conectar electrónicamente para formar una solución integrada.

El panel de control está equipado con un fieldbus integrado y colectores de válvulas de entrada/salida para la monitorización y control completo del caudal y la presión. Una pantalla LED integrada facilita la puesta en marcha, estatado visual y diagnóstico.
 

Válvulas proporcionales

Las válvulas de control proporcional se utilizan para ventilar los gases de fermentación y para controlar el caudal de fluidos en otros procesos de ciencias de la vida. Las válvulas estándar se ajustan a una posición de encendido, apagado o abierto y normalmente no se ajustan rápidamente. Las válvulas proporcionales se utilizan para ajustar rápidamente el caudal de fluido, por ejemplo, para expulsar una ráfaga repentina de vapor. Utilizan resortes y pistones que se ajustan inmediatamente a la presión y se pueden controlar electrónicamente. También pueden incluir indicadores visuales y eléctricos.

Válvulas de pilotaje

Las válvulas de pilotaje son fundamentales para los sistemas de fluidos de ciencias de la vida, ya que permiten controlar la presión y el caudal general. Funcionan dirigiendo la alimentación de control de caudal limitado a una segunda válvula pilotada. Esto permite que una válvula más pequeña y fácil de accionar controle una mayor presión y caudal del sistema general. Las válvulas de pilotaje permiten activar o desactivar manualmente e inmediatamente el caudal del sistema.

Lo más reciente

Artículo

Avanzando hacia el control de procesos unificado para la biofarmacia

Las barreras tradicionales entre el bioprocesamiento upstream y downstream empiezan a romperse lentamente, a medida que la biofarmacéutica acepta...

La automatización transformadora GenAI de Emerson ofrece una nueva y potente herramienta para los...

La plataforma de automatización Ovation con GenAI impulsará al personal y optimizará las operaciones

La nueva Ovation 4.0 de Emerson ofrece una plataforma de automatización preparada para la IA...

La nueva arquitectura de automatización acelera la modernización de la planta con un enfoque más flexible y centrado en el usuario
Habilite JavaScript para usar este sitio web.