Sensores de líquidos para la optimización de procesos

Sensores de líquidos para la optimización de procesos

Optimice el desempeño de los procesos y minimice el consumo energético: use sensores en línea y diagnósticos de procesos para obtener resultados medibles​

ppl-rmt-en-learn_about-analytical_liquid_analysis-c010

Visualice un menor tiempo de instalación y mantenimiento y una mayor calidad

La línea completa de sensores de líquidos Rosemount incluye pH, conductividad, cloro, oxígeno/ozono disuelto y turbidez.  

Estas mediciones se usan para la monitorización del control en aplicaciones de refinación, químicas y farmacéuticas, así como de servicios.

Los sensores analíticos con diagnósticos enriquecidos en línea con resultados medibles ayudan a que los clientes optimicen el desempeño de los procesos con mejoras innovadoras que aumentan la producción, minimizan el consumo energético y mejoran la calidad.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Visualice un menor tiempo de instalación y mantenimiento y una mayor calidad

Funcionamiento

Los sensores de conductividad Rosemount miden la concentración total de iones en la solución. Escoja los sensores de contacto con electrodos metálicos para aplicaciones de agua limpia y baja conductividad. Entre las aplicaciones farmacéuticas se incluyen WFI y CIP.

Para muestras de alta conductividad, sucias o corrosivas seleccione un sensor toroidal (inductivo).

Los sensores analíticos con diagnósticos enriquecidos en línea ayudan a que los usuarios optimicen el desempeño de los procesos con mejoras innovadoras que aumentan la producción, minimizan el consumo energético y mejoran la calidad.


Obtenga más información acerca de la teoría de la conductividad >>

El pH es una medida del grado de acidez de una solución en un proceso. La calidad del producto depende del pH y Emerson tiene un sensor para cubrir sus necesidades, ya sea que se trate de una aplicación contaminante, sucia, de alta temperatura, baja conductividad o sanitaria. 

Los sensores de pH de aplicación general se emplean en la mayoría de las industrias y aplicaciones, con varias opciones de montaje que ofrecen óptima versatilidad. 

Los sensores PERpH-X™ y TUpH™ tienen un gran desempeño en aplicaciones exigentes. Los sensores esterilizables al vapor ofrecen una señal estable después de varios ciclos de esterilización. 


Obtenga más información acerca de la teoría del pH >>

Aprenda sobre las dos formas básicas de calibrar un sensor de conductividad: contra una solución estándar o contra un medidor y sensor de referencia. El medidor y sensor de referencia es un instrumento que fue previamente calibrado y que se sabe que es preciso y confiable. El instrumento de referencia se puede usar en una calibración en el proceso o en una calibración de una muestra tomada. La calibración en el proceso incluye conectar los sensores del proceso y de referencia en serie y medir la conductividad del líquido del proceso de manera simultánea.


Más información sobre la calibración de conductividad toroidal >>

Más información sobre la calibración de conductividad por contactos >>

ind-rmt-en-learn_about-analytical_liquid_sensors-c007-cows

Medición de la conductividad: clave para el éxito en la industria láctea

El mayor desafío es mantener procesos con prácticas que hagan hincapié en la alta calidad y eficiencia, mientras se minimizan los desechos y el tiempo de inactividad

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.