Transmisor 4200 de dos hilos
Este transmisor alimentado por lazo permite reemplazar los dispositivos de caudal de dos hilos existentes con poco esfuerzo y sin incurrir en costos adicionales de energía o cableado.
Integre fácilmente los medidores Coriolis en procesos existentes para mejorar la medición y reducir el mantenimiento. El 4200 se ofrece como transmisor remoto o integrado.
Ahora es posible reemplazar dispositivos de caudal existentes de dos hilos con este transmisor alimentado por lazo, todo ello sin gastos adicionales de energía o cableado.
En aplicaciones del proceso, es fundamental asegurarse de que su caudalímetro funcione de manera adecuada. Sin embargo, retirarlo para verificar su funcionamiento correcto puede interrumpir las operaciones. El Smart Meter Verification le permite verificar el desempeño del medidor y le brinda la seguridad de que está funcionando a la perfección. La verificación de ajuste del cero comprueba la estabilidad del proceso y ejecuta algoritmos para determinar si es necesario reajustar el medidor a cero, lo que garantiza mediciones confiables.
El reloj integrado en tiempo real añade de manera automática la fecha y hora a la base de datos del proceso, las alertas, los informes de la verificación inteligente del medidor y los registros de auditoría. El historial de datos incorporado ofrece un registro de auditoría completo para determinar los problemas del proceso.
El 4200 ofrece hasta dos canales, necesarios para un transmisor de dos hilos. Su escalabilidad solamente permite un canal para el caudal y un segundo canal para la densidad y la temperatura o como salida de pulsos/salida discreta para la totalización del caudal. El adaptador THUM inalámbrico HART es una opción disponible que proporciona una solución de salida flexible.
El 4200 cuenta con una pantalla gráfica compatible con ocho idiomas y permite la rotación mediante el software integrado sin necesidad de quitar la cubierta frontal, lo que minimiza el tiempo de inactividad debido a las restricciones de la autorización de trabajo en caliente.
Idiomas admitidos: inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés.
This video in our How To Video Series will cover how to characterize and configure a Micro Motion Coriolis sensor and 4200 2-wire loop transmitter using ProLink Software. You will learn how to connect your 4200 2-wire transmitter with ProLink and more!
The new Micro Motion 4200 2-wire transmitter provides accurate mass flow and density measurement. This video will cover how to characterize and configure a Micro Motion Coriolis flow meter using the 4200 2-wire loop transmitter display.