Actualice paso a paso su antiguo equipo de medición de tanques con la tecnología de emulación

Sustituya los equipos de campo y de la sala de control obsoletos y conserve el cableado y los protocolos de comunicación existentes.
Actualice paso a paso su antiguo equipo de medición de tanques con la tecnología de emulación

Solución sencilla y rentable para las complejas actualizaciones de medición de tanques

Muchos sistemas de medición de tanques siguen basándose en antiguos dispositivos mecánicos que utilizan tecnología de flotación o servo. Estos sistemas pueden proporcionar mediciones poco fiables y tener unos costos de mantenimiento excesivamente elevados debido a su susceptibilidad a las fallas. Sin embargo, la sustitución de un sistema completo de medición de tanques suele ser compleja y costosa. Además, antes resultaba difícil realizar actualizaciones parciales debido a problemas de compatibilidad de las comunicaciones.

La emulación en la medición de tanques permite sustituir sin problemas los equipos de campo y de sala de control antiguos o averiados por dispositivos modernos y fiables basados en tecnología de radar. La tecnología de emulación en la medición de tanques Rosemount es compatible con los principales proveedores del mercado, y el protocolo de cableado y comunicación existente se puede volver a utilizar. Los nuevos dispositivos imitan las señales de los antiguos, con lo que el resto del sistema permanece inalterado. Las actualizaciones pueden realizarse paso a paso y tanque por tanque, lo que permite reducir los costos de mantenimiento, mejorar la seguridad y aumentar la eficacia de las operaciones.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Solución sencilla y rentable para las complejas actualizaciones de medición de tanques
Habilite JavaScript para usar este sitio web.