Monitorización de temperatura en tanques de mezcla

Aumentar la exactitud de medición de la temperatura en el proceso de mezcla de resinas

Aumentar la exactitud de medición de la temperatura en el proceso de mezcla de resinas

El proceso estándar de mezcla de resinas requiere muestras manuales para garantizar que los productos estén a una temperatura de carga específica. Los transmisores de temperatura Rosemount™ 648 obtienen mediciones de temperatura constantes, lo que puede ayudar a mejorar las tasas de desempeño, la capacidad de mantener las temperaturas de lote requeridas para el procesamiento y la carga, y la seguridad general del mezclador.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aumentar la exactitud de medición de la temperatura en el proceso de mezcla de resinas
Habilite JavaScript para usar este sitio web.