Monitorización de la temperatura en el escape del motor

Monitorización de la temperatura en el escape del motor

Evite la parada del proceso y reduzca los costos de capital

Se establecieron reglamentos para controlar la cantidad de dióxido de carbono y óxido de nitrógeno liberados a la atmósfera procedentes de los motores de combustión interna alternantes alimentados con gas natural (RICE). Se pueden obtener resultados comerciales positivos mediante la implementación de los Rosemount™ 848T Transmisores de temperatura inalámbricos en estaciones de tratamiento y compresión de gas. Estos transmisores pueden ayudar a eliminar el riesgo de multas ambientales al cumplir los reglamentos RICE locales y pueden ayudar a evitar los riesgos de apagar compresores de gas natural y de no cumplir los volúmenes de transmisión de gas proyectados. Además, los costos de capital se pueden reducir en gran medida al eliminar las zanjas, los tubos conduit, las bandejas de cables y la mano de obra asociada con la implementación de nuevos transmisores de temperatura con cable.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Evite la parada del proceso y reduzca los costos de capital
Habilite JavaScript para usar este sitio web.