Monitorización de temperatura en tanques de asfalto

Monitorización de temperatura en tanques de asfalto

Proteja los tanques de asfalto caliente con transmisores de temperatura inalámbricos

La presencia de puntos fríos en los tanques de asfalto representa desafíos de seguridad para las refinerías. Se añade asfalto a los tanques a temperaturas muy altas (300-400 F). El asfalto caliente tiene el potencial de fundirse a través del asfalto actualmente almacenado y alcanzar una bolsa fría. La convergencia de asfalto caliente con una bolsa fría puede causar un violento desprendimiento de humedad. Esta humedad atrapada puede provocar el fallo del techo y costosos daños en el tanque. El transmisor de temperatura Rosemount™ 648 se puede utilizar para monitorizar el asfalto dentro del tanque y enviar datos al sistema de control en su planta para que los puntos fríos se puedan identificar y evitar fácilmente durante la adición de asfalto caliente al tanque.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Proteja los tanques de asfalto caliente con transmisores de temperatura inalámbricos
Habilite JavaScript para usar este sitio web.