La temperatura del agua de los paneles de enfriamiento del horno se debe controlar para evitar temperaturas incontroladas y fallas en los paneles. Los quemadores enfriados por agua se supervisan para controlar la energía hacia el quemador y ayudar a prevenir fallas en el quemador. Las alarmas se procesan a través de los PLC y se controlan por medio del control del quemador y la regulación del transformador SmartArc™. La vibración, la humedad y el calor pueden provocar fallos en la conexión de cable, lo que da lugar a grandes errores de medición, riesgos de seguridad y paradas. Los transmisores de temperatura inalámbricos, como los transmisores de temperatura inalámbricos Rosemount™ 648 y Rosemount 848T, eliminan el 100% del cable y el conducto, y así eliminan daños en el cable y el conducto. Esto lleva a la reducción de los costos de mantenimiento, un mejor control de la temperatura y tiempos del lote más cortos.