En las esferas de almacenamiento de etano puede producirse corrosión por el H2S en el gas. La monitorización de la corrosión puede ayudar a identificar períodos durante los cuales las tasas de corrosión son más altas para ayudar a encontrar las causas fundamentales. Los datos también son útiles para estimar cuándo será necesario realizar el mantenimiento, de modo que se puedan minimizar los costes asociados.